17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オーエッチ工業 片手ハンマー

通常単価(税別)
2,1394,009
税込単価
2,3534,410
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・柄に良質な樫を使用しています。【用途】・鉄工作業全般・刻印・ポンチ・マークの打ち込み。

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:機械構造用炭素鋼 S53C
  • 焼入硬度:平頭 HRC 44°~50°、丸頭 HRC 35°~50°
  • 木柄:含水率 14%以下の良質の樫を使用。

規格表

片手ハンマー 規格表01

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

呼称(ポンド)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
21
70
270
1/4ポンド
4963360100017
123-4196
220
頭部:炭素鋼
柄:樫
-
1/4
0.22
10
1個
25
84
300
1/2ポンド
4963360100024
123-4200
350
頭部:炭素鋼
柄:樫
-
1/2
0.32
10
1個
27
97
320
3/4ポンド
4963360100031
123-4218
470
頭部:炭素鋼
柄:樫
グリップ:軟質塩化ビニール(PVC)
3/4
0.47
10
1個
30
103
320
1ポンド
4963360100048
123-4226
570
頭部:炭素鋼
柄:樫
-
1
-
10
1個
33
110
360
1 1/4ポンド
4963360100055
808-0341
700
頭部:炭素鋼
柄:樫
-
1 1/4
-
-
1個
34
117
360
1 1/2ポンド
4963360100062
123-4234
800
-
-
-
1 1/2
0.8
10
1個
38
128
390
2ポンド
4963360100079
123-4242
1000
頭部:炭素鋼
柄:樫
-
2
1
10
1個
42
140
420
2 1/2ポンド
4963360100086
123-4251
1300
-
-
-
2 1/2
1.4
10
1個
44
147
450
3ポンド
4963360100093
123-4269
1600
頭部:炭素鋼
柄:樫
-
3
1.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
1日目
2,492
( 2,741 )
1日目
2,139
( 2,353 )
1日目
2,603
( 2,863 )
1日目
2,936
( 3,230 )
1日目
3,026
( 3,329 )
1日目
3,341
( 3,675 )
1日目
3,992
( 4,391 )
1日目
4,009
( 4,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄に良質な樫を使用しています。
【用途】
・鉄工作業全般・刻印・ポンチ・マークの打ち込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーエッチ工業 片手ハンマーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械分解組み立て
5
満足度:5.0
サイズが豊富なので目的に応じた商品を使うことで効率の改善を図れます。柄の長さ太さはちょうどよいですが、必要に応じて加工し...もっと読む
0人が参考にしています。
軽圧入に使用
5
満足度:5.0
今までの物が老朽化してきたので、リピート購入です。他ネットショップよりも単価は高かったですが、送料無料が決め手です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーエッチ工業 片手ハンマー
オーエッチ工業 銅ハンマー
グラス片手ハンマー
スチール片手ハンマー
ステンレス片手ハンマー
片手ハンマー(木柄)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業トラスコ中山
通常価格2,139-4,034 -3,261 -3,322 -6,385 -1,756 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ片手ハンマー銅ハンマー片手ハンマー片手ハンマー片手ハンマー片手ハンマー
頭部材質炭素鋼伸銅炭素鋼炭素鋼ステンレス炭素鋼
柄材質グラスファイバーヒッコリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング