17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビハンマ(1ポンド)

通常単価(税別)
3,2844,113特別価格
税込単価
3,6124,524特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄を採用しています・1本で2種類の作業ができる...

詳細を確認
  • 呼称
    1ポンド
  • 呼称(ポンド)
    1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 柄材質

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 頭径(mm)

  • 頭長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

柄材質

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

頭径(mm)

頭長(mm)

材質クリップ

RoHS?最小発注数量
両口ハンマー
33
100
300
-
395-8019
4989433823980
610
頭部:鉄・樹脂
柄:樫
32、33
-
-
6
1個
ソフトハンマー(樹脂ヘッド)
32
114
316
パイプ鋼
コンビハンマー
373-8914
-
730
-
-
32、30
114.5
樹脂
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,284
( 3,612 )
1日目
4,1133,910
( 4,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄を採用しています
・1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです
・樹脂側のみヘッド交換が可能です
【用途】
・汎用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビハンマ(1ポンド)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の取付
4
満足度:4.0
部品等の微調整に使用しています。ゴムハンマーだと弱い時にプラを、直接素材を打たない時は金属部分を使っています。持ちやすい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビハンマ(1ポンド)
コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10
プラスチックハンマー・コンビハンマー
両口ハンマ(大型車用) UD9-
銅ハンマー
10970-1 ボールピンハンマー 1ポンド
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)スタビレー
通常価格3,284-12,7224,8468,2818,2828,161
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目2日目
呼称1ポンド1ポンド1ポンド8ポンド1ポンド-
呼称(ポンド)111-1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング