17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ルーフハンマー スチール柄

ルーフハンマー スチール柄

通常単価(税別)
6,7507,500特別価格
税込単価
7,4258,250特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スチール柄で丈夫です。・プロテクトリング付です。【用途】・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    板金用ハンマー
  • 頭部材質
    炭素鋼
  • 柄材質
    その他
  • 材質1
    頭部:炭素鋼(S50C焼入)
  • 材質2
    柄:スチール
  • 材質3
    グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質4
    プロテクトリング:ハイミラン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ全長頭部(径)頭部(長さ)頭部材質柄材質
HNSR-0018板金用ハンマー325mm18mm105mm炭素鋼その他
HNSR-0021板金用ハンマー330mm21mm116mm炭素鋼その他
HNSR-0024板金用ハンマー330mm24mm124mm炭素鋼その他

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
18
105
325
404-9012
4571115903044
400.000
1個
21
116
330
404-9021
4571115903051
560.000
1個
24
124
330
404-9039
4571115903068
630.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7504,799
( 5,279 )
1日目
7,5005,332
( 5,865 )
1日目
7,0326,187
( 6,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール柄で丈夫です。
・プロテクトリング付です。
【用途】
・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルーフハンマー スチール柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーフハンマー スチール柄
ルーフハンマー
木槌(キヅチ)
カラカミハンマー
ナラシハンマー(横ナラシ)
スチール片手ハンマー
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光オーエッチ工業
通常価格6,750-5,295 -6,660 -3,378 -4,089 -3,951 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ板金用ハンマー板金用ハンマー木ハンマー板金用ハンマー板金用ハンマー片手ハンマー
頭部材質炭素鋼炭素鋼その他炭素鋼炭素鋼炭素鋼
柄材質その他その他
材質1頭部:炭素鋼(S50C焼入)頭部:炭素鋼(S50C焼入)頭部:樫頭部:炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)-
材質2柄:スチール柄:ガラス繊維強化ポリエステル柄:樫柄:樫柄:樫-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング