17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エクセル抗菌ハンマー(HACCP対応品)

通常単価(税別)
16,09221,668
税込単価
17,70123,835
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・抗菌剤を練り込んだ特殊抗菌ウレタンを使用しハンマー表面での細菌の増殖を抑制します。・比重の大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ショックレスハンマー
  • 使用条件
    常用使用温度範囲は-20℃~80℃です。
  • 材質1
    本体:抗菌剤を練り込んだウレタン
  • 材質本体
    ウレタン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 頭径(mm)

  • 頭長(mm)

  • ヘッドサイズ(mm)

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

ヘッドサイズ(mm)

呼称(ポンド)

RoHS?最小発注数量
35
80
270
4580114132539
252-2641
410
-
-
80
0.5
10
1個
45
95
315
4580114132546
252-2659
610
45
95
95
1
10
1個
50
115
345
4580114132553
252-2667
900
50
115
115
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,092
( 17,701 )
1日目
18,227
( 20,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,668
( 23,835 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌剤を練り込んだ特殊抗菌ウレタンを使用しハンマー表面での細菌の増殖を抑制します。
・比重の大きな特殊素材で手に振動がなく疲れないショックレス構造です。
・強くて折れない金属製芯金で、安心、安全なハンマーです。
【用途】
・食品工場などの機械および設備のメンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセル抗菌ハンマー(HACCP対応品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセル抗菌ハンマー(HACCP対応品)
ユニコンハンマー
コンポータンハンマー
ハンマーヘッド
銅ハンマー
ゴムハンマー
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービスWIHAKTC(京都機械工具)オーエッチ工業
通常価格16,092-11,862 -6,850 -960 -7,5851,433 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプショックレスハンマーショックレスハンマーショックレスハンマーパーツ銅ハンマーゴムハンマー
使用条件常用使用温度範囲は-20℃~80℃です。-----
材質1本体:抗菌剤を練り込んだウレタン頭部(片側):炭素鋼、特殊ウレタン----
材質本体ウレタン-ウレタン---

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング