17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミニウムハンマー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミニウムハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO800151

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミニウムボディーに傷をつけず、腐食させず、スパークもおこさず修金に適しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルミニウムハンマー
頭部(径)(mm)
10/20
頭部(長さ)(mm)
78
全長(mm)
260
頭部材質
その他
柄材質
トネリコ
トラスココード
256-4157
JANコード
4535719681517
質量(g)
90.000
材質1
頭部:アルミ合金(7075)
材質2
柄:トネリコ
呼称
アルミニウムハンマー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト