17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 “AP掛矢” 110662

金象 “AP掛矢”

通常単価(税別)
4,4794,095
税込単価
4,9274,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です

  • 商品タイプ
    木工作業用ハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    125
  • 頭部(長さ) (mm)
    245
  • 全長 (mm)
    900
  • 頭部材質
    樹脂
  • 柄材質
  • JANコード
    4960517110660
  • トラスココード
    382-0289
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    頭部:樹脂
  • 材質2
    柄:天然木
  • 質量 (g)
    3000
  • 特長
    頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。

型番:

110662
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110662の仕様・寸法情報

商品タイプ
木工作業用ハンマー
頭部(径)(mm)
125
頭部(長さ)(mm)
245
全長(mm)
900
頭部材質
樹脂
柄材質
JANコード
4960517110660
トラスココード
382-0289
質量(g)
3000.0
材質1
頭部:樹脂
材質2
柄:天然木
質量(g)
3000
特長
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
110662
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4794,095
( 4,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 “AP掛矢”の型番110662のページです。 型番110662に関する仕様情報を記載しております。
金象 “AP掛矢”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 “AP掛矢”
丸型掛矢 硬質プラスチック製
グリーン電工レンチハンマー
ケレンハンマー
スーパーNTプラハンマー
コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10
メーカー浅香工業トラスコ中山オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業KTC(京都機械工具)
通常価格4,4794,2404,6071,8453,27912,722
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ木工作業用ハンマーカケヤ電工ハンマー溶接用ハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)ショックレスハンマー
頭部(径)(mm)12513025223246
頭部(長さ)(mm)24523010514011298
全長(mm)900900255290300310
頭部材質樹脂その他炭素鋼炭素鋼ナイロン樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング