17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能ラジオペンチ TBUPR150  TBUPR150

万能ラジオペンチ TBUPR150

通常単価(税別)
2,840
税込単価
3,124
通常出荷日:1日目

幅広く使用可能な万能工具。【特長】・先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れている。・コードの割り込み...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    あり
  • グリップ種類
    樹脂
  • JANコード
    4989999111460
  • トラスココード
    365-5032
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    120
  • くわえ部すべり止め加工
  • 本体材質
    特殊鋼

型番:

TBUPR150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

先端形状

先端形状

  • ばね付、先端部ギザ付
  • 材質:特殊鋼
  • 製造国:ベトナム
品番切断能力(mm)全長
(mm)
質量
(g)
鉄線銅線
TBUPR150φ1.5φ2.6160120

TBUPR150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
グリップ種類
樹脂
JANコード
4989999111460
トラスココード
365-5032
全長(mm)
160
重量(g)
120
くわえ部すべり止め加工
本体材質
特殊鋼
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBUPR150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,840
( 3,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広く使用可能な万能工具。
【特長】
・先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れている。
・コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回すなど幅広く使用可能。
【用途】
・AV、通信、精機機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ラジオペンチ TBUPR150 の型番TBUPR150のページです。 型番TBUPR150に関する仕様情報を記載しております。
万能ラジオペンチ TBUPR150 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ラジオペンチ TBUPR150
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
ロングステンレスラジオペンチ
万能ラジオペンチ 320S-150
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
280-HG-150 ラジオペンチ エラストマG
メーカートラスコ中山スリーピークス技研スリーピークス技研フジ矢フジ矢VICTOR(花園工具)
通常価格2,8403,3793,2774,3524,2413,220
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
呼び寸法150150175150150150
鉄線切断能力(mm)1.51.51.51.51.51.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
ばねありありありありありなし
グリップ種類樹脂エラストマー樹脂エラストマー樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング