17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JISペンチ

JISペンチ

通常単価(税別)
2,4962,830
税込単価
2,7463,113
通常出荷日:1日目

標準型のペンチ。【特長】・独自開発による特殊鋼を使用しているので、切れ味と耐久性に優れている。・プロか...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 材質2
    グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)
  • 本体材質
    特殊鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TBPE175の外観

TBPE175の外観

・ 製造国:ベトナム

品番切断能力(mm)落下防止用
ひも取付穴
全長
(mm)
質量
(g)
鉄線銅線VA線(VVF)
TBPE150φ2.2φ3.01.6×3芯160180
TBPE175φ3.0φ3.52.0×3芯186260

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • VA線(VVF)切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

VA線(VVF)切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

重量

RoHS?最小発注数量
150
2.2
3
1.6×3
4989999111408
365-4974
160
180
10
1個
175
3
3.5
2.0×3
4989999111415
365-4982
186
260
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,496
( 2,746 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準型のペンチ。
【特長】
・独自開発による特殊鋼を使用しているので、切れ味と耐久性に優れている。
・プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できる。
【用途】
・電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向け。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JISペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISペンチ
(メリー印)JISペンチ ローレット加工
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
(メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼
ペンチ/ラジオペンチ
ステンレス ペンチ
メーカートラスコ中山室本鉄工フジ矢室本鉄工ミトロイツノダ
通常価格2,496-3,476 -3,2354,024 -3,4263,952
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目2日目1日目
ばねなしなしなしなしなしなし
材質2グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)-----
本体材質特殊鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング