17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤー(穴用)

スナップリングプライヤー(穴用)

通常単価(税別)
3,1953,256
税込単価
3,5153,582
通常出荷日:2日目

握りやすさを追求したハンドル形状のスナップリングプライヤー(穴用)。【特長】・生産国:日本。

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • 先端爪交換機能
    なし
  • ばね
    なし
  • 本体材質
    炭素鋼(S50C)
  • グリップ材質
    塩ビコーティング
  • 爪材質
    クロムモリブデン鋼(SCM432)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スナップリングプライヤー(穴用)の詳細例

スナップリングプライヤー(穴用) 商品イメージ

スナップリングプライヤー(穴用) 商品イメージ

50-1A(直爪)Aタイプ

50-1A(直爪)Aタイプ

適応リング

適応リング

製品仕様

品番爪先端径
(mm)
リング使用範囲
(mm)
全長
(mm)
爪形状質量
(g)
50-0A0.86~10160直爪110
50-1A1.010~25160直爪112
50-2A1.825~40165直爪115
50-0B0.86~10155曲爪110
50-1B1.010~25155曲爪112

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 爪形状

  • 適用リングサイズ(mm)

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

爪形状

適用リングサイズ

(mm)

先端爪径

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

最小発注数量
ロックリング(平)
6~10
0.8
150
4989999390001
111-2287
160
110
1個
ベント(曲)
6~10
0.8
150
4989999390018
111-2295
155
110
1個
ロックリング(平)
10~25
1
150
4989999390025
111-2309
160
112
5個
ベント(曲)
10~25
1
150
4989999390032
111-2317
155
112
1個
ロックリング(平)
25~40
1.8
175
4989999390049
111-2325
165
115
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,195
( 3,515 )
2日目
3,195
( 3,515 )
2日目
3,254
( 3,579 )
2日目
3,254
( 3,579 )
2日目
3,256
( 3,582 )
2日目

詳細情報

基本情報

握りやすさを追求したハンドル形状のスナップリングプライヤー(穴用)。
【特長】
・生産国:日本。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー(穴用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー(穴用)
軸用スナップリングプライヤー
スナップリングプライヤー(穴用) ハンドル形状ロングタイプ
ばね付スナップリングプライヤー(軸用)
直型スナップリングプライヤー(穴用)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,195-3,103 -3,235 -3,207 -3,4154,650
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
軸・穴穴用軸用穴用軸用穴用穴用
先端爪交換機能なしなしなしなしありなし
ばねなしありなしありありあり
本体材質炭素鋼(S50C)炭素鋼(S50C)炭素鋼(S50C)炭素鋼(S50C)--
グリップ材質塩ビコーティング塩ビコーティング塩ビコーティング塩ビコーティング--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング