17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シンノーズプライヤー TTP-175

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シンノーズプライヤー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TTP-175

2020年03月に販売終了となりました。

廃番となります。代替品はございません。

先端が薄いタイプのプライヤー。
【特長】
・先端は薄く4.6mm。狭い所でも便利に使用できる。
・口開き調整2段階。
【用途】
・狭い所での使用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
呼び寸法
175
口開調節(段)
2
ばね
なし
軟線切断能力(mm)
2.2
トラスココード
252-6476
全長(mm)
180
A(mm)
49.5
重量(g)
210
厚み(mm)
4.6
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト