17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アキシャルプライヤ(LLタイプ) TAXLL-200

アキシャルプライヤ(LLタイプ)

通常単価(税別)
2,052
税込単価
2,257
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

頭部が小型のため狭い場所に最適で同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適なプライヤー。【特長...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    12
  • 呼び寸法
    200
  • トラスココード
    328-7891
  • 全長(mm)
    215
  • ばね付有無
    なし
  • 口深さ(mm)
    25
  • 口幅(mm)
    45
  • 最大締圧力(kN)
    4.5
  • 仕様
    総焼入品
  • 頭部硬度 (HRC)
    42~48

型番:

TAXLL-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TAXLL-200全体画像

TAXLL-200全体画像

TAXLL-200先端画像

TAXLL-200先端画像

使用イメージ

使用イメージ

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
口幅
(mm)
口深さ
(mm)
質量
(g)
TAXLL-200215104525510

TAXLL-200の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
12
呼び寸法
200
トラスココード
328-7891
全長(mm)
215
ばね付有無
なし
口深さ(mm)
25
口幅(mm)
45
最大締圧力(kN)
4.5
仕様
総焼入品
頭部硬度(HRC)
42~48

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TAXLL-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

頭部が小型のため狭い場所に最適で同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適なプライヤー。
【特長】
・解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすい。
・頭部硬度:HRC42~48。
・最大締圧力:4.5kN。
・総焼入品。
・材質:クロムモリブデン鋼。
・製造国:台湾。
【用途】
・板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキシャルプライヤ(LLタイプ)の型番TAXLL-200のページです。 型番TAXLL-200に関する仕様情報を記載しております。
アキシャルプライヤ(LLタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキシャルプライヤ(LLタイプ)
アキシャルプライヤ(Lタイプ)
G型グリッププライヤー TGPG-250
P型グリッププライヤー
G型グリッププライヤー TVPG-280
C型グリッププライヤー(自在金具付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0523,8882,9701,7594,6903,687
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
口の開き(mm)1218----
呼び寸法200200250200280280
トラスココード328-7891328-7904253-5165253-5084374-7247374-7271
全長(mm)215195266197297290
ばね付有無なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング