17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G型グリッププライヤー TGPG-250 TGPG-250

G型グリッププライヤー TGPG-250

通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267
通常出荷日:1日目

板金、溶接作業に、張り板の密着固定に最適なプライヤー。【特長】・横幅:75mm。・総焼き入れ品:頭部硬...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • トラスココード
    253-5165
  • 全長(mm)
    266
  • 口開き(mm)パイプ最小
    φ38
  • 口開き(mm)パイプ最大
    φ64
  • 口開き(mm)角材最小
    1
  • 口開き(mm)角材最大
    50
  • ばね付有無
    なし
  • 最大締圧力(kN)
    1.5
  • 本体硬度 (HRC)
    35~40
  • 頭部硬度 (HRC)
    35~45
  • 横幅 (mm)
    75

型番:

TGPG-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

G型グリッププライヤー(75×266)

G型グリッププライヤー(75×266)

使用イメージ(アングルの溶接)

使用イメージ(アングルの溶接)

口開き(mm)
角材パイプ
最小最大最小最大
150φ38φ64
品番全長
(mm)
最大締圧力
(kN)
質量
(g)
TGPG-2502661.5790

TGPG-250の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
トラスココード
253-5165
全長(mm)
266
口開き(mm)パイプ最小
φ38
口開き(mm)パイプ最大
φ64
口開き(mm)角材最小
1
口開き(mm)角材最大
50
ばね付有無
なし
最大締圧力(kN)
1.5
本体硬度(HRC)
35~40
頭部硬度(HRC)
35~45
横幅(mm)
75
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGPG-250
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

板金、溶接作業に、張り板の密着固定に最適なプライヤー。
【特長】
・横幅:75mm。
・総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~45/本体硬度HRC35~40。
・材質:特殊鋼。
・製造国:中国。
【用途】
・板金、溶接作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G型グリッププライヤー TGPG-250の型番TGPG-250のページです。 型番TGPG-250に関する仕様情報を記載しております。
G型グリッププライヤー TGPG-250のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業時の固定に
5
満足度:5.0
トラスコの製品は昔から愛用していますが、安価な割に作りが良く耐久性もあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G型グリッププライヤー TGPG-250
G型グリッププライヤー TVPG-280
P型グリッププライヤー
C型グリッププライヤー(自在金具付)
アキシャルプライヤ(LLタイプ)
アキシャルプライヤ(Lタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,9704,6901,7593,6872,0523,888
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法250280200280200200
トラスココード253-5165374-7247253-5084374-7271328-7891328-7904
全長(mm)266297197290215195
口開き(mm)パイプ最小φ38131--
口開き(mm)パイプ最大φ64--100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング