ツール用品技術窓口

P型グリッププライヤー TGPP-200

P型グリッププライヤー

通常単価(税別)
1,759
税込単価
1,935
通常出荷日:1日目

【特長】・板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です・総焼入品:頭部硬度HRC3...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • JANコード
    4989999132069
  • トラスココード
    253-5084
  • 全長(mm)
    197
  • 口開き(mm)パイプ最小
    3
  • 口開き(mm)角材最小
    1
  • 最大口開き(mm)パイプ
    Φ13
  • 最大口開き(mm)角材
    11
  • 重量 (g)
    490
  • ばね付有無
    なし
  • 材質1
    特殊鋼
  • 最大締圧力(kN)
    2.9
  • 本体硬度 (HRC)
    35~45
  • 頭部硬度 (HRC)
    35~40
  • プレート部硬度 (HRC)
    35~40
  • プレート幅 (mm)
    79
  • 平行開き (mm)
    11

型番:

TGPP-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

P型グリッププライヤーイメージ(79×197)

P型グリッププライヤーイメージ(79×197)

使用イメージ

使用イメージ

最大口開き(mm)
角材パイプ
11φ13
品番全長
(mm)
平行開き
(mm)
最大締圧力
(kN)
質量
(g)
TGPP-200197112.9490

TGPP-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4989999132069
トラスココード
253-5084
全長(mm)
197
口開き(mm)パイプ最小
3
口開き(mm)角材最小
1
最大口開き(mm)パイプ
Φ13
最大口開き(mm)角材
11
重量(g)
490
ばね付有無
なし
材質1
特殊鋼
最大締圧力(kN)
2.9
本体硬度(HRC)
35~45
頭部硬度(HRC)
35~40
プレート部硬度(HRC)
35~40
プレート幅(mm)
79
平行開き(mm)
11
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGPP-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,759
( 1,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です
・総焼入品:頭部硬度HRC35~40/本体硬度HRC35~45/プレート部硬度HRC35~40
・プレート幅:79mm
・材質:特殊鋼
・製造国:中国
【用途】
・板金、溶接作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P型グリッププライヤーの型番TGPP-200のページです。 型番TGPP-200に関する仕様情報を記載しております。
P型グリッププライヤーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金属加工に
5
満足度:5.0
金属板の固定だけではなく、薄い金属板の曲げ加工や、ステーの曲げ加工に便利に使えます。
0人が参考にしています。
薄い鉄板の曲げ
4
満足度:4.0
閉じてるい状態で隙間があるので、板物を完全に固定がでいない。閉じた状態で隙間無い構造のものを作って欲しい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P型グリッププライヤー
G型グリッププライヤー TVPG-280
C型グリッププライヤー(自在金具付)
G型グリッププライヤー TGPG-250
アキシャルプライヤ(LLタイプ)
アキシャルプライヤ(Lタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7594,6903,6872,9702,0523,888
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法200280280250200200
JANコード498999913206949899990350254989999035056---
トラスココード253-5084374-7247374-7271253-5165328-7891328-7904
全長(mm)197297290266215195
口開き(mm)パイプ最小311φ38--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング