ツール用品技術窓口

ロングノーズグリッププライヤー TGPL-160・TGPL-225 TGPL-160

ロングノーズグリッププライヤー TGPL-160・TGPL-225

通常単価(税別)
1,463
税込単価
1,609
通常出荷日:1日目

狭い所へでも容易に入るロングノーズタイプのプライヤー。【特長】・頭部先端厚:4.2mm。・総焼入品:頭...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    160
  • JANコード
    4989999132045
  • トラスココード
    253-4991
  • 全長(mm)
    165
  • 口開き(mm)パイプ最小
    3
  • 口開き(mm)パイプ最大
    21
  • 口開き(mm)角材最小
    1
  • 口開き(mm)角材最大
    10
  • 重量 (g)
    170
  • ばね付有無
    なし
  • 材質1
    特殊鋼
  • 最大締圧力(kN)
    1.5
  • 本体硬度 (HRC)
    35~45
  • 頭部硬度 (HRC)
    50~55
  • 軟鉄線切断可能能力 (mm)
    1.2
  • 頭部先端厚 (mm)
    4.2
  • 平行開き (mm)
    4.5

型番:

TGPL-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ロングノーズグリッププライヤーイメージ

ロングノーズグリッププライヤーイメージ

品番口開き(mm)
角材パイプ
最小最大最小最大
TGPL-160110φ3φ21
品番全長
(mm)
最大締圧力
(kN)
切断能力軟線
(mm)
質量
(g)
TGPL-1601651.5φ1.2170

TGPL-160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
JANコード
4989999132045
トラスココード
253-4991
全長(mm)
165
口開き(mm)パイプ最小
3
口開き(mm)パイプ最大
21
口開き(mm)角材最小
1
口開き(mm)角材最大
10
重量(g)
170
ばね付有無
なし
材質1
特殊鋼
最大締圧力(kN)
1.5
本体硬度(HRC)
35~45
頭部硬度(HRC)
50~55
軟鉄線切断可能能力(mm)
1.2
頭部先端厚(mm)
4.2
平行開き(mm)
4.5
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGPL-160
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463
( 1,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

狭い所へでも容易に入るロングノーズタイプのプライヤー。
【特長】
・頭部先端厚:4.2mm。
・総焼入品:頭部硬度HRC50~55、本体硬度HRC35~45。
・ワイヤーカッター付。
・材質:特殊鋼。
・製造国:中国。
【用途】
・板金、溶接作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングノーズグリッププライヤー TGPL-160・TGPL-225の型番TGPL-160のページです。 型番TGPL-160に関する仕様情報を記載しております。
ロングノーズグリッププライヤー TGPL-160・TGPL-225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノーズグリッププライヤー TGPL-160・TGPL-225
P型グリッププライヤー
ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230
G型グリッププライヤー TGPG-250
グリッププライヤー TGP-125~TGP-250
G型グリッププライヤー TVPG-280
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4631,7592,307 -2,9701,212 -4,690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法160200-250-280
JANコード49899991320454989999132069---4989999035025
トラスココード253-4991253-5084-253-5165-374-7247
全長(mm)165197-266-297
口開き(mm)パイプ最小331φ38-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング