17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)脱皮穴付

通常単価(税別)
3,826
税込単価
4,209
通常出荷日:1日目

【特長】・刃長が長いのでVA線<VVF>(φ2.6×3芯)が1回で切断できます。・2050(強力ペンチ...

詳細を確認
  • 手動・油圧
    手動
  • 適用範囲
    1.25~2mm2(圧着機能)
  • 皮むき適応電線サイズ (mm)
    Φ1.7(脱皮穴付け)
  • JANコード
    4953881021847
  • トラスココード
    111-4603
  • 全長 (mm)
    200
  • 重量 (g)
    330.000
  • グリップ種類
    ポリ塩化ビニール
  • ばね付有無
    なし
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    4
  • VA線(VVF)切断能力 (mm)
    2.6×3芯
  • 落下防止用ひも取付穴
    あり
  • 材質
    炭素鋼

型番:

2060-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2060-200の仕様・寸法情報

手動・油圧
手動
適用範囲
1.25~2mm2(圧着機能)
皮むき適応電線サイズ(mm)
Φ1.7(脱皮穴付け)
JANコード
4953881021847
トラスココード
111-4603
全長(mm)
200
重量(g)
330.000
グリップ種類
ポリ塩化ビニール
ばね付有無
なし
鉄線切断能力(mm)
3.2
銅線切断能力(mm)
4
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3芯
落下防止用ひも取付穴
あり
材質
炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2060-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,826
( 4,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長が長いのでVA線<VVF>(φ2.6×3芯)が1回で切断できます。
・2050(強力ペンチ)と同じように偏芯テコ原理により、切断に優れています。
・端子の圧着が行えます。また、電線の脱皮穴も付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)脱皮穴付の型番2060-200のページです。 型番2060-200に関する仕様情報を記載しております。
メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)脱皮穴付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
楽器の組立、修理、調整
4
満足度:4.0
購入にあたっての決め手は、多くの機能 端子の圧着機能、電線の脱皮穴、強力で太い線も切断可能、 あとこれは僕にはあまり必要...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)脱皮穴付
メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)
圧着ペンチ(圧着機能付)
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6
0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工エスコエスコエスコ
通常価格3,8264,1113,6559,4909,9905,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
手動・油圧手動手動手動手動手動手動
適用範囲1.25~2mm2(圧着機能)1.25~2mm2(圧着機能)1.25~2mm2(圧着機能)---
皮むき適応電線サイズ(mm)Φ1.7(脱皮穴付け)-Φ1.7(脱皮穴付け)---
JANコード495388102184749538810223494953881031846---
トラスココード111-4603111-4611104-1479---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング