17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) JC175B

通常単価(税別)
8,7405,073
税込単価
9,6145,580
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・飛び防止調整・セッティング幅調整機能付です。・ピン差し替え式で、ストレートも斜めにもセットで...

詳細を確認
  • 軸・穴
    軸用
  • 先端爪交換機能
    あり
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4953881453143
  • トラスココード
    298-4555
  • モデル
    軸用
  • 全長 (mm)
    190
  • 重量 (g)
    260
  • グリップ材質
    ポリ塩化ビニール
  • 付属品
    ピンレンチ(2種類)、プライヤー本体にロングピンを付けています
  • 付属品1(奥深用ピン)
    爪先端径1.5mm、長さ58mm、適用リングφ12~φ30mm、
  • 付属品2(ロングピン)
    爪先端径1.8・2.5mm、長さ56mm、適用リングφ19~φ50mm、
  • 付属品3(小径用ピン)
    爪先端径1.2mm、長さ39mm、適用リングφ6~φ11mm、
  • 付属品4(中間径用ピン)
    爪先端径1.5mm、長さ39mm、適用リングφ12~φ18mm、
  • 付属品5(標準ピン)
    爪先端径2.0mm、長さ36mm、適用リングφ19~φ40mm、

型番:

JC175B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JC175Bの仕様・寸法情報

軸・穴
軸用
先端爪交換機能
あり
呼び寸法
175
ばね
あり
JANコード
4953881453143
トラスココード
298-4555
モデル
軸用
全長(mm)
190
重量(g)
260
グリップ材質
ポリ塩化ビニール
付属品
ピンレンチ(2種類)、プライヤー本体にロングピンを付けています
付属品1(奥深用ピン)
爪先端径1.5mm、長さ58mm、適用リングφ12~φ30mm、
付属品2(ロングピン)
爪先端径1.8・2.5mm、長さ56mm、適用リングφ19~φ50mm、
付属品3(小径用ピン)
爪先端径1.2mm、長さ39mm、適用リングφ6~φ11mm、
付属品4(中間径用ピン)
爪先端径1.5mm、長さ39mm、適用リングφ12~φ18mm、
付属品5(標準ピン)
爪先端径2.0mm、長さ36mm、適用リングφ19~φ40mm、

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC175B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7405,073
( 5,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛び防止調整・セッティング幅調整機能付です。
・ピン差し替え式で、ストレートも斜めにもセットできます。
・替えピンは用途に合わせて5種類あります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) JC175Bの型番JC175Bのページです。 型番JC175Bに関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) JC175Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) JC175B
スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B
直型スナップリングプライヤー(穴用)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
直型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
メーカー室本鉄工室本鉄工KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格8,7406,3073,4154,6503,3803,446
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
軸・穴軸用穴用穴用穴用軸用軸用
先端爪交換機能ありありありなしありあり
呼び寸法175175175175175175
ばねありありありありありあり
JANコード4953881453143-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング