17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングハンドルフラットノーズプライヤー

通常単価(税別)
3,933
税込単価
4,326
通常出荷日:1日目

【仕様】・先端を薄く平たく加工してあります。・呼び寸法:200・ばね:あり

  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    あり
  • すべり止め加工有無
    なし
  • トラスココード
    111-1540
  • 全長 (mm)
    185
  • 重量 (g)
    110
  • 先端部厚み (mm)
    3.5

型番:

L-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-70の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
あり
すべり止め加工有無
なし
トラスココード
111-1540
全長(mm)
185
重量(g)
110
先端部厚み(mm)
3.5
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-70
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,933
( 4,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・先端を薄く平たく加工してあります。
・呼び寸法:200
・ばね:あり

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングハンドルフラットノーズプライヤーの型番L-70のページです。 型番L-70に関する仕様情報を記載しております。
ロングハンドルフラットノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
ミニチュアセミニードルプライヤー
先丸ダックビルプライヤー
ダックビルプライヤー 2500-200
ネイルプライヤー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格3,9334,4433,4006,5696,2527,337
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法200200120200200200
ばねありありありなしなしなし
すべり止め加工有無なしなしなしあり--
トラスココード111-1540111-1515111-1868395-6601368-9026368-9034
全長(mm)185200120200200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング