17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先丸ダックビルプライヤー 2500R-200

先丸ダックビルプライヤー

通常単価(税別)
6,5694,162
税込単価
7,2264,578
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。【用途】・板物・バネ等の掴み・引っ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • すべり止め加工有無
    あり
  • トラスココード
    395-6601
  • 先端形状(mm)
    4×3
  • 全長 (mm)
    200
  • 重量 (g)
    210

型番:

2500R-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番呼び寸法ばねすべり止め加工有無
2500R-200200なしあり

2500R-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
なし
すべり止め加工有無
あり
トラスココード
395-6601
先端形状(mm)
4×3
全長(mm)
200
重量(g)
210
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2500R-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5694,162
( 4,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。
【用途】
・板物・バネ等の掴み・引っ張りに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先丸ダックビルプライヤーの型番2500R-200のページです。 型番2500R-200に関する仕様情報を記載しております。
先丸ダックビルプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先丸ダックビルプライヤー
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
ミニチュアセミニードルプライヤー
ダックビルプライヤー 2500-200
ネイルプライヤー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格6,5694,4433,9333,4006,2527,337
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法200200200120200200
ばねなしありありありなしなし
すべり止め加工有無ありなしなしなし--
トラスココード395-6601111-1515111-1540111-1868368-9026368-9034
先端形状(mm)4×3---5×7-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング