17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダックビルプライヤー  2500-200 2500-200

ダックビルプライヤー 2500-200

通常単価(税別)
6,2524,167
税込単価
6,8774,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。【用途】・板物・バネ等の掴み...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4953881110244
  • トラスココード
    368-9026
  • 先端形状(mm)
    5×7
  • A(mm)
    38
  • 全長 (mm)
    200
  • 重量 (g)
    210
  • 本体材質
    炭素鋼
  • グリップ材質
    ポリ塩化ビニール

型番:

2500-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番呼び寸法ばね全長重量
2500-200200なし200mm210g

2500-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
なし
JANコード
4953881110244
トラスココード
368-9026
先端形状(mm)
5×7
A(mm)
38
全長(mm)
200
重量(g)
210
本体材質
炭素鋼
グリップ材質
ポリ塩化ビニール
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2500-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2524,167
( 4,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
【用途】
・板物・バネ等の掴み・引っ張りに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダックビルプライヤー 2500-200の型番2500-200のページです。 型番2500-200に関する仕様情報を記載しております。
ダックビルプライヤー 2500-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダックビルプライヤー 2500-200
ネイルプライヤー
先丸ダックビルプライヤー
先曲り半丸ペンチ
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格6,2527,3376,5695,2844,4433,933
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
呼び寸法200200200150200200
ばねなしなしなし-ありあり
JANコード49538811102444953881112248-4953881051721--
トラスココード368-9026368-9034395-6601853-4945111-1515111-1540
先端形状(mm)5×7-4×33.5×2.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング