17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)ヒートニッパ(ばね付)

通常単価(税別)
11,48417,651特別価格
税込単価
12,63219,416特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒーターで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ひびが入ったり割れたりせ...

詳細を確認
  • 適用トランス
    TRF25-100V
  • 本体材質
    炭素鋼
  • グリップ材質
    ポリ塩化ビニール
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番呼び寸法質量(g)刃部最高温度切断能力(φ)適用トランス替ヒータNo.
硬質樹脂
HT120150325140℃4.0までTRF25-100VW19
HT130165325140℃4.0までTRF25-100VW19
HT140160320150℃4.0までTRF25-100VW19
HT160150305160℃4.0までTRF25-100VW19
HT170150325140℃4.0までTRF25-100VW19
HT180190345170℃4.0までTRF25-100VW19
HT200190435170℃7.0までTRF25-100VW29

外形図

HT120
HT130
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付) HT120外形図
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付) HT130外形図
HT140
HT160
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付) HT140外形図
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付) HT160外形図
HT170
HT180
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付) HT170外形図
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付) HT180外形図
HT200
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付) HT200外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 刃部最高温度(℃)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

刃部最高温度

(℃)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

交換部品

全長

(mm)

仕様

切断能力

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
140
-
111-5014
325
W-19
150
クイキリ刃
4
10
1個
165
140
-
111-5022
325
W-19
165
ロング刃
4
10
1個
160
150
4953881301437
111-5031
320
W-19
160
ストレート刃
4
10
1個
150
160
-
111-5049
305
W-19
150
薄刃
4
10
1個
150
140
-
111-5057
325
W-19
150
40°の角度付刃
4
10
1個
190
170
4953881301840
111-5065
345
W-19
190
スタンダード刃
4
10
1個
190
170
-
111-5073
435
W-29
190
強力刃
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,81412,233
( 13,456 )
1日目
17,65112,844
( 14,128 )
1日目
11,484
( 12,632 )
1日目
15,17210,576
( 11,634 )
1日目
15,17210,397
( 11,437 )
1日目
14,80710,772
( 11,849 )
1日目
16,72011,279
( 12,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ひびが入ったり割れたりせず、その他の樹脂でも軽い力で切断可能です。
【用途】
・アクリル、スチロール、ガラス入り樹脂など、割れやすい樹脂の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)ヒートニッパ(ばね付)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
製品のゲートカット
5
満足度:5.0
カットするゲートが大きいものがあり、 カットするために購入しました。 専用のトランスも必要ですが、 ニッパー小からニッパ...もっと読む
0人が参考にしています。
ゲートカット
4
満足度:4.0
プラスチック成形品の白化対策として検証のために購入しました。今回の検証では白化しましたが、切断面は通常のニッパーよりきれ...もっと読む
0人が参考にしています。
ゲートカット
5
満足度:5.0
プラスチック成型品のゲートカットに使用していますが 以前同等品よりグリップ感も良く使い易さUPです。 女性使用としてHT...もっと読む
0人が参考にしています。
ポリカのレンズをカットする際に使っています
3
満足度:3.0
厚みがあるものなのでサイズで探していくと他に商品の選択肢がなくなるため、この商品を購入しました。つなぎ目の手持ちのところ...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂の切断
5
満足度:5.0
射出成型でのゲート処理でアクリル樹脂を切断するのに使用しています。アクリル樹脂は硬度なので通常のニッパーで切断を試みると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付)
ヒートニッパ HT180DX
ヒートニッパ(センサー付・MERRY)
ヒートニッパ用トランス TRF25
ヒートニッパ用トランス・替ヒーター替ヒーター
ホットスライドカッター
メーカー室本鉄工室本鉄工アズワン室本鉄工室本鉄工goot(太洋電機産業)
通常価格11,484-19,09921,77820,1421,544 -4,500
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目在庫品1日目
適用トランスTRF25-100VHTR100D----
本体材質炭素鋼炭素鋼----
グリップ材質ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒートニッパーカテゴリの売れ筋ランキング