17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)エンドプラニッパ

通常単価(税別)
4,5965,443特別価格
税込単価
5,0565,987特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・奥深い箇所の切断に適したクイキリタイプです。・ラウンド刃・ばね付・ソフトカバー付・炭素鋼

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

23EF
24EF
(メリー印)エンドプラニッパ 23EF規格表
(メリー印)エンドプラニッパ 24EF規格表
25EF
26EF
(メリー印)エンドプラニッパ 25EF規格表
(メリー印)エンドプラニッパ 26EF規格表

外形図

(メリー印)エンドプラニッパ 外形図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
130
4953881316325
293-9100
131
120
10
1個
115
4953881316417
293-9118
119
75
10
1個
145
4953881316523
293-9126
144
125
10
1個
140
4953881316622
293-9134
140
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4434,447
( 4,892 )
1日目
4,5963,793
( 4,172 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0994,164
( 4,580 )
1日目
5,228
( 5,751 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い箇所の切断に適したクイキリタイプです。
・ラウンド刃
・ばね付
・ソフトカバー付
・炭素鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)エンドプラニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)エンドプラニッパ
ロングエンドプラニッパ
ミニトップカッター
トップカッター
ミニチュアエンドニッパ
ピンゲートニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工スリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工室本鉄工
通常価格4,596-8,5384,616 -3,772 -5,0664,712
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目1日目〜1日目1日目
プラスチック切断能力(mm)3-1.5--1
ばねありありあり-ありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼バナジウム鋼---
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール塩化ビニール---
仕様ラウンド刃ラウンド刃--薄刃-
よく一緒に購入される商品

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング