17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃

通常単価(税別)
3,4574,638特別価格
税込単価
3,8035,102特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・平刃タイプです。・刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)ハイプラニッパ 規格表

外形図

(メリー印)ハイプラニッパ 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • プラスチック切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

プラスチック切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
125
3
4953881321213
104-2076
125
90
10
1個
150
5
4953881321220
104-2084
150
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,457
( 3,803 )
1日目
4,6383,841
( 4,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平刃タイプです。
・刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ゲートカットに使用
5
満足度:5.0
以前からこのシリーズを利用していて、使いやすかったので継続で購入しました。ばね落下防止ストッパー付きで使い勝手が良好で問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
(メリー印)ハイプラニッパ 円状刃
(メリー印)超硬ハイプラニッパ
ミニチュア先刃プラニッパ
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
プラスチックニッパ 170S-150
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工フジ矢室本鉄工
通常価格3,457-4,0918,4705,6934,7796,801
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
ばねありありありありありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼特殊鋼炭素鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂ポリ塩化ビニール
仕様ストレート刃円状刃ストレート刃ラウンド刃-ストレート刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング