ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アールカットニッパ

通常単価(税別)
8,334
税込単価
9,167
通常出荷日:1日目

【特長】・凹R25の刃を付けています。・刃のくい違い防止ストッパー付です。・ばね落下防止ストッパー付で...

詳細を確認

型番:

HW25R-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HW25R-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
あり
プラスチック切断能力(mm)
5
トラスココード
395-6750
全長(mm)
150
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HW25R-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,334
( 9,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹R25の刃を付けています。
・刃のくい違い防止ストッパー付です。
・ばね落下防止ストッパー付です。
【用途】
・プラスチック成型品のゲートの精密切断。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

アールカットニッパ 規格表

外形図

アールカットニッパ 外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アールカットニッパの型番HW25R-150のページです。 型番HW25R-150に関する仕様情報を記載しております。
アールカットニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アールカットニッパ
ロングハンドルニッパ
(メリー印)超硬ワイヤニッパ
(メリー印)コンパウンドニッパ
鋼線ニッパ P56-120
強力圧着鋭刃ニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格8,3343,5099,4455,2363,5023,920
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
呼び寸法150200200160120225
ばねありありありありありなし
プラスチック切断能力(mm)5-----
トラスココード395-6750111-1345395-6741368-9247368-9158439-9366
全長(mm)150190200160120230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング