17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)強力プラニッパ

通常単価(税別)
4,1744,529特別価格
税込単価
4,5914,982特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・太径に適したニッパです。・平刃タイプです。・刃のくい違い防止ストッパー付です。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)強力プラニッパ 規格表

外形図

(メリー印)強力プラニッパ 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • プラスチック切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

プラスチック切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
150
8
4953881314420
327-3776
150
210
10
1個
175
9
4953881314437
327-3784
175
265
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1743,845
( 4,230 )
1日目
4,5294,201
( 4,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太径に適したニッパです。
・平刃タイプです。
・刃のくい違い防止ストッパー付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)強力プラニッパのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラスチック製品のカット
5
満足度:5.0
プラスチック製品のカットに使用しました。 使い勝手、切れ味も申し分ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)強力プラニッパ
(メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)
(メリー印)プラスチックニッパ
(メリー印)ハイプラニッパ
(メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格4,174-4,689 -4,120 -6,6615,5673,457 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ばねありありありありありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール
仕様ストレート刃円状刃円状刃山形刃ラウンド刃ストレート刃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング