17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニチュア先刃プラニッパ 02SP

ミニチュア先刃プラニッパ

通常単価(税別)
5,6933,272
税込単価
6,2623,599
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先に45°の角度がつき、細く仕上げているため、狭い箇所の細いゲート切断に適しています。

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • プラスチック切断能力 (mm)
    2
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    炭素鋼
  • グリップ種類
    ポリ塩化ビニール
  • JANコード
    4953881250254
  • トラスココード
    342-9181
  • 全長(mm)
    125
  • 重量 (g)
    70
  • 仕様
    ラウンド刃

型番:

02SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
先端形状
刃表面形状
ラウンド刃(樹脂専用刃)

02SPの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
プラスチック切断能力(mm)
2
ばね
あり
本体材質
炭素鋼
グリップ種類
ポリ塩化ビニール
JANコード
4953881250254
トラスココード
342-9181
全長(mm)
125
重量(g)
70
仕様
ラウンド刃
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02SP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6933,272
( 3,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先に45°の角度がつき、細く仕上げているため、狭い箇所の細いゲート切断に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュア先刃プラニッパの型番02SPのページです。 型番02SPに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア先刃プラニッパのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラスチック製品の切り離しやバリ取りに使っています
5
満足度:5.0
ニッパとしては満足しています。毎日ではなく、作業が発生するときに使用しますが、それでも半年で切れ味が悪くなりますので、年...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア先刃プラニッパ
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
(メリー印)ハイプラニッパ 円状刃
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
プラスチックニッパ 170S-150
ロングハンドルプラスチックニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工フジ矢室本鉄工室本鉄工
通常価格5,6933,457 -4,0914,7796,8013,945
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
呼び寸法125-150125150200
プラスチック切断能力(mm)2-5355
ばねありありありありありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼特殊鋼炭素鋼炭素鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング