17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)

通常単価(税別)
3,8684,374
税込単価
4,2554,811
通常出荷日:1日目

【特長】・大径の樹脂切断に適します。・刃のくい違い防止ストッパー付です。【用途】・プラスチック成型品の...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付) 規格表

外形図

(メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • プラスチック切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

プラスチック切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
150
8
4953881314222
395-6717
150
210
10
1個
200
10
4953881314246
395-6733
200
340
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,868
( 4,255 )
1日目
4,374
( 4,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径の樹脂切断に適します。
・刃のくい違い防止ストッパー付です。
【用途】
・プラスチック成型品のゲートの太物切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
各種作業工程中のツールとして使用
5
満足度:5.0
投入にあたり各社の類似品を比較検討した結果ブランド力含めTOTALバランスが最良であった型番:99S-200を採択しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)
(メリー印)強力プラニッパ
(メリー印)プラスチックニッパ
(メリー印)ハイプラニッパ
(メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格3,868-3,846 -3,580 -4,1603,9693,457 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ばねありありありありありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール
刃表面形状円状刃--山形刃ラウンド刃-
仕様円状刃ストレート刃円状刃山形刃ラウンド刃ストレート刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング