17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックニッパ 平刃

通常単価(税別)
4,0493,310
税込単価
4,4543,641
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。・最も標準的なプラスチックニッパです。【用途】・プラスチ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • プラスチック切断能力 (mm)
    5
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    395-6709
  • 全長(mm)
    150
  • 刃表面形状
    平刃
  • 仕様
    平刃

型番:

66SF-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66SF-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
プラスチック切断能力(mm)
5
ばね
あり
トラスココード
395-6709
全長(mm)
150
刃表面形状
平刃
仕様
平刃
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
66SF-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0493,310
( 3,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。
・最も標準的なプラスチックニッパです。
【用途】
・プラスチック成型品のゲートの精密切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックニッパ 平刃の型番66SF-150のページです。 型番66SF-150に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックニッパ 平刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックニッパ 平刃
プラスチックニッパ ラウンド刃
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
(メリー印)ハイプラニッパ 円状刃
ロングハンドルプラスチックニッパ
(メリー印)プラスチックニッパー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格4,0493,3173,457 -4,0913,9457,064
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法150150-150200160
プラスチック切断能力(mm)55-555
ばねありありありありありあり
トラスココード395-6709104-1355-104-1690111-1361368-9255
全長(mm)150150-159190160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング