17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先細プラニッパ

通常単価(税別)
3,287
税込単価
3,616
通常出荷日:1日目

【特長】・先端が特に細くなっているので狭いすき間でも楽に切断可能です。・φ2mmまでの樹脂の切断が可能...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • プラスチック切断能力 (mm)
    2
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    104-1631
  • 全長(mm)
    125
  • 仕様
    ラウンド刃

型番:

68S-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

先細プラニッパ 規格表

外形図

先細プラニッパ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

先細プラニッパ 使用事例

68S-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
プラスチック切断能力(mm)
2
ばね
あり
トラスココード
104-1631
全長(mm)
125
仕様
ラウンド刃
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
68S-125
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,287
( 3,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が特に細くなっているので狭いすき間でも楽に切断可能です。
・φ2mmまでの樹脂の切断が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先細プラニッパの型番68S-125のページです。 型番68S-125に関する仕様情報を記載しております。
先細プラニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先細プラニッパ
ミニチュア先刃プラニッパ
プラスチックニッパ 170S-150
フラットプラニッパ
ロングハンドルプラスチックニッパ
(メリー印)プラスチックニッパー
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格3,2875,6936,8013,6343,9457,064
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法125125150130200160
プラスチック切断能力(mm)225355
ばねありありありありありあり
トラスココード104-1631342-9181104-1461368-8950111-1361368-9255
全長(mm)125125150130190160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング