17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
弱電、リード線向けバネ付ニッパです。

【特長】
炭素工具鋼製で刃部には高周波焼入れ処理。

【用途】
基板作業やリモコン配線等の弱電作業に。

 

【仕様】

単位:mm
型番呼び寸法実寸法
(全長)
abc質量(g)切断能力(φ)
鉄線銅線
55S-12012012213.08.514.5850.81.2
55S-15015015517.510.521.01501.52.6

注意・禁止事項

能力以上の物には使用されないようお願い致します。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
120
0.8
1.2
4953881210715
104-1541
120
85.000
10
1個
150
1.5
2.6
4953881210722
104-1550
150
150.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,162
( 3,478 )
1日目
4,235
( 4,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子機器、通信機器の精密切断に最適です。
・プリント基板リード線の連続切断に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)エレクトニッパのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
電線のカット
4
満足度:4.0
全体的に小振りなため、女性の手にはもちろん、男性の手の中でもしっくりくる大きさです。刃先もコンパクトなので、対象物が見や...もっと読む
1人が参考にしています。
一般作業
5
満足度:5.0
こちらのエレクトニッパーは握る部分が他のニッパーに比べて大きいので小さな力で楽に切断でき長時間使用しても疲れにくいです。
0人が参考にしています。
細経の電線カット.結束バンドのカット
5
満足度:5.0
メリーのニッパーは大小併せて10本位使用していますが、さすがメリーです、価格は少し高いがキレ味が落ちない良い商品です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)エレクトニッパ
(メリー印)皮ムキニッパ
(メリー印)エレクトロニッパ(飛散防止具付)
精密エレクトロニクスニッパ(静電気対策タイプ)
ESDミクロカッター ばね付
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工リンドストロームエンジニアエスコ
通常価格3,162-5,0874,806 -7,039 -2,65010,338
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
ばねありありありありありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼特殊工具鋼高炭素鋼特殊工具鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールプラスチックエラストマー静電気放電
刃形状薄刃薄刃・平刃薄刃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング