17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • VA線(VVF)切断能力(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

(メリー印)VA線用ニッパ 鋭刃

通常単価(税別)
3,4684,312
税込単価
3,8154,743
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・電設関連での屋内配線などの作業に適しています。・刃先が特に鋭いためVA線の切断がより楽にでき...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

VA線(VVF)切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
150
2.0×3
4953881314321
342-9211
150
220
1個
175
2.0×3
4953881314338
342-9229
175
275
1個
200
2.6×3
4953881314345
342-9237
200
355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,468
( 3,815 )
2日目
3,780
( 4,158 )
1日目
4,312
( 4,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電設関連での屋内配線などの作業に適しています。
・刃先が特に鋭いためVA線の切断がより楽にできます。
・切り口がほぼまっすぐになります。
【用途】
・電設関連での屋内配線等作業に適しています。
・VA線の切断。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)VA線用ニッパ 規格表

鋼線等硬いものは切断できません。

外形図

(メリー印)VA線用ニッパ 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)VA線用ニッパ 鋭刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)VA線用ニッパ 鋭刃
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200
フジ矢 電工名人強力ニッパ
偏芯強力ニッパ(黒金)
メーカー室本鉄工室本鉄工フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,468-3,9125,5415,141 -5,227 -5,246 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ばねありありなしなしなしなし
本体材質炭素鋼炭素鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂樹脂樹脂樹脂
仕様鋭刃鋭刃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング