17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼線ニッパ 203-175

鋼線ニッパ

通常単価(税別)
4,666
税込単価
5,133
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接ワイヤーの切断に適しています。・刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。・ばね付で...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2
  • 銅線切断能力 (mm)
    3
  • VA線(VVF)切断能力 (mm)
    2.0×3
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    395-6580
  • 全長(mm)
    175
  • 仕様
    厚刃

型番:

203-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
先端形状
刃表面形状
厚刃

203-175の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
2
銅線切断能力(mm)
3
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.0×3
ばね
あり
トラスココード
395-6580
全長(mm)
175
仕様
厚刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
203-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,666
( 5,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接ワイヤーの切断に適しています。
・刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。
・ばね付です。
【用途】
・溶接ワイヤーの切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼線ニッパの型番203-175のページです。 型番203-175に関する仕様情報を記載しております。
鋼線ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線ニッパ
ニッパー N-12
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
ニッパ PC4
強力圧着鋭刃ニッパ
メーカー室本鉄工ホーザンエスコエスコ室本鉄工室本鉄工
通常価格4,6662,8304,7314,6603,5165,873
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
呼び寸法175150200200125225
鉄線切断能力(mm)21.9Ф2.5(軟鉄線)Ф2.5(軟鉄線)0.93
銅線切断能力(mm)33.2Ф3.5(軟銅線)Ф3.5(軟銅線)1.64
VA線(VVF)切断能力(mm)2.0×31.6×22.6×3心2.6×3心--
ばねありなしありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング