17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • VA線(VVF)切断能力(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

(メリー印)鋭刃付強力ニッパ

通常単価(税別)
3,2244,547特別価格
税込単価
3,5465,002特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。・刃部を鋭く研磨してあり、切...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

VA線(VVF)切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
150
2
2.6
1.6×3
4953881160720
274-1580
162
205
10
1個
200
2.6
3.5
2.0×3
4953881160744
274-1601
215
350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,224
( 3,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,5473,609
( 3,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。
・刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)鋭刃付強力ニッパ 規格表

外形図

(メリー印)鋭刃付強力ニッパ 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)鋭刃付強力ニッパのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
手作業工具
4
満足度:4.0
定番のニッパーなので特に問題なく使用しております。太い電線とか無理すると刃こぼれしてしまうので注意です。
0人が参考にしています。
金属の切断作業で使っています
3
満足度:3.0
お得意先様からの紹介により普段使用されているニッパとのことでしたので、合わせるために選定し購入しました。切れ味や使い勝手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)鋭刃付強力ニッパ
(メリー印)スタンダードニッパ
(メリー印)コンパウンドニッパ
(メリー印)超硬ワイヤニッパ
(メリー印)超硬ミゼットニッパ
ニッパ PC4
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格3,224-3,7836,10410,33910,278 -3,516
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ばねありなしありありありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール
仕様鋭刃薄刃厚刃厚刃ストレート刃・薄刃薄刃
よく一緒に購入される商品

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング