ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鋼線ニッパ P56-120

鋼線ニッパ P56-120 P56-120
通常単価(税別)
3,502
税込単価
3,852
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先を特殊焼入しており耐久力抜群です。【用途】・0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切...

詳細を確認

型番:

P56-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P56-120の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
鉄線切断能力(mm)
0.5
銅線切断能力(mm)
0.5 ~ 1.2
ピアノ線切断能力(mm)
0.5
ばね
あり
本体材質
炭素鋼
グリップ種類
ポリ塩化ビニール
JANコード
4953881351210
トラスココード
368-9158
全長(mm)
120
重量(g)
85
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
P56-120
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,502
( 3,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先を特殊焼入しており耐久力抜群です。
【用途】
・0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。

商品情報

製品仕様

型番呼び寸法銅線切断能力ピアノ線切断能力ばね本体材質グリップ種類
P56-1201201.2mm0.5mmあり炭素鋼ポリ塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼線ニッパ P56-120の型番P56-120のページです。 型番P56-120に関する仕様情報を記載しております。
鋼線ニッパ P56-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線ニッパ P56-120
倍力ニッパ DPP-165
ニッパ PC4
ピアノ線用ニッパー 7491-250
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
(メリー印)超硬ワイヤニッパ
メーカー室本鉄工KTC(京都機械工具)室本鉄工クニペックスエスコ室本鉄工
通常価格3,5026,5853,5169,1124,73110,339
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
呼び寸法120165125250200200
鉄線切断能力(mm)0.5-0.9-Ф2.5(軟鉄線)-
銅線切断能力(mm)1.2 / 0.52.31.6-Ф3.5(軟銅線)-
ピアノ線切断能力(mm)0.51.8-3.5-1.2
ばねありなしありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング