17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)皮ムキニッパ

通常単価(税別)
5,087
税込単価
5,596
通常出荷日:1日目

【特長】・電線の脱皮が簡単に行なえます。【用途】・電子部品のリード線切断・電線の脱皮。

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 鉄線切断能力 (mm)
    0.8
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    炭素鋼
  • グリップ種類
    ポリ塩化ビニール
  • JANコード
    4953881200716
  • トラスココード
    395-6610
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    90.000
  • 刃形状
    薄刃・平刃
  • 皮むき能力 (mm)
    φ1.3、φ1.7

型番:

33S-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33S-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
0.8
銅線切断能力(mm)
1.2
ばね
あり
本体材質
炭素鋼
グリップ種類
ポリ塩化ビニール
JANコード
4953881200716
トラスココード
395-6610
全長(mm)
125
重量(g)
90.000
刃形状
薄刃・平刃
皮むき能力(mm)
φ1.3、φ1.7
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
33S-125
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,087
( 5,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の脱皮が簡単に行なえます。
【用途】
・電子部品のリード線切断・電線の脱皮。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)皮ムキニッパの型番33S-125のページです。 型番33S-125に関する仕様情報を記載しております。
(メリー印)皮ムキニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)皮ムキニッパ
(メリー印)エレクトニッパ
(メリー印)エレクトロニッパ(飛散防止具付)
精密エレクトロニクスニッパ(静電気対策タイプ)
ESDミクロカッター ばね付
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工リンドストロームエンジニアエスコ
通常価格5,0873,162 -4,806 -7,039 -2,65010,338
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
呼び寸法125----115
鉄線切断能力(mm)0.8-----
銅線切断能力(mm)1.2---0.6-
ばねありありありありありあり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼特殊工具鋼高炭素鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング