17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカトロニッパ 57S-125

メカトロニッパ

通常単価(税別)
4,825
税込単価
5,308
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。【用途】・電子部品のリード線の切断...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 鉄線切断能力 (mm)
    0.8
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    368-9077
  • 全長 (mm)
    125
  • 刃形状
    薄刃

型番:

57S-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
先端形状
刃表面形状
薄刃

57S-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
0.8
銅線切断能力(mm)
1.2
ばね
あり
トラスココード
368-9077
全長(mm)
125
刃形状
薄刃
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
57S-125
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,825
( 5,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。
【用途】
・電子部品のリード線の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカトロニッパの型番57S-125のページです。 型番57S-125に関する仕様情報を記載しております。
メカトロニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカトロニッパ
ミニチュアニッパ M-04
ステンレス製ラバーグリップニッパー
精密ニッパ SN-130
エレクトロニッパ
マイクロニッパ FT-600 117MM
メーカー室本鉄工室本鉄工ANEXスリーピークス技研トップ工業白光
通常価格4,8252,6602,1007,2174,0363,007
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法125100125130115120
鉄線切断能力(mm)0.80.51.22.0--
銅線切断能力(mm)1.20.81.23.21.21.2
ばねありありありありありなし
トラスココード368-9077111-1493----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング