17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

265-HG ペンチ エラストマG

通常単価(税別)
4,3843,613
税込単価
4,8223,974
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

銅線、鉄線、ピアノ線等を切断できる強力刃仕様のペンチ。【特長】・人間工学に基づいた発泡性エラストマーカ...

詳細を確認

型番:

265HG200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

265-HG ペンチ エラストマG の仕様

265-HG150の外観

265-HG150の外観

  • 鉄線の切断能力:φ2.2(直径2.2mm)
  • 銅線の切断能力:φ3.0(直径3.0mm)
  • ピアノ線の切断能力:φ1.2(直径1.2mm)
  • 全長:167mm
  • 落下防止用ひも取り付け穴:無
  • 質量:205g
265-HG ペンチ エラストマGの先端形状

265-HG ペンチ エラストマGの先端形状

265-HG175の外観

265-HG175の外観

  • 鉄線の切断能力:φ3.0(直径3.0mm)
  • 銅線の切断能力:φ3.5(直径3.5mm)
  • ピアノ線の切断能力:φ1.4(直径1.4mm)
  • 全長:193mm
  • 落下防止用ひも取り付け穴:無
  • 質量:270g
265-HG200の外観

265-HG200の外観

  • 鉄線の切断能力:φ3.5(直径3.0mm)
  • 銅線の切断能力:φ4.0(直径4.0mm)
  • ピアノ線の切断能力:φ2.0(直径2.0mm)
  • 全長:217mm
  • 落下防止用ひも取り付け穴:無
  • 質量:360g

265HG200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
3.5
銅線切断能力(mm)
4
ピアノ線切断能力(mm)
2
ばね
なし
グリップ種類
エラストマーカバー
落下防止用ひも取付穴
JANコード
4953998000230
全長(mm)
217
重量(g)
360
A(mm)
217
B(mm)
54
C(mm)
27
D(mm)
15

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • ピアノ線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
265HG200

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

ピアノ線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

最小発注数量
200
3.5
4
2
4953998000230
217
360
217
54
27
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3843,613
( 3,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

銅線、鉄線、ピアノ線等を切断できる強力刃仕様のペンチ。
【特長】
・人間工学に基づいた発泡性エラストマーカバー仕様のグリップで、握りやすく手への疲れが軽減
・従来品より薄型で超軽量のうえ、耐電性にも優れ、独自開発の刃形状で、切れ味、耐久性に優れる
・手になじむエラストマー樹脂グリップ
・JIS(B4623)規格品
・材質:構造用炭素鋼
・製造国:日本
・標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

265-HG ペンチ エラストマGの型番265HG200のページです。 型番265HG200に関する仕様情報を記載しております。
265-HG ペンチ エラストマGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
265-HG ペンチ エラストマG
(メリー印)強力ペンチ
(メリー印)軽量スリムペンチ
スタンダードペンチ 1800-175・1800-200
ペンチ(コーティンググリップ)
倍力ペンチ
メーカーVICTOR(花園工具)室本鉄工室本鉄工フジ矢KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,3845,580 -5,9533,7124,116 -5,725
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
ばねなしなしなしありなしあり
グリップ種類エラストマーカバーポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂ビニールコーティング樹脂
落下防止用ひも取付穴--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング