17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイドモンキーレンチ

通常単価(税別)
1,7312,716
税込単価
1,9042,988
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。・軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減しま...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 特長
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 口開幅(mm)

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0~24
24
155
100
イエロー
4989999825640
352-7212
10
1個
0~30
30
203
185
レッド
4989999825657
352-7221
10
1個
0~36
36
244
275
ブルー
4989999825664
352-7239
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,731
( 1,904 )
1日目
2,004
( 2,204 )
1日目
2,716
( 2,988 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
・軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
・グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定しています。
【用途】
・狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドモンキーレンチのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
実用工具
5
満足度:5.0
36mm開く、比較的小ぶりのモンキーレンチを探しており、こちらを購入しました。 しっかりした作りで、使いやすいです。
0人が参考にしています。
現場作業用の工具
4
満足度:4.0
他の商品よりも少しだけ口の開きが大きく、工具箱の中の工具の本数を減らせるので重宝しています。
0人が参考にしています。
作業工具
5
満足度:5.0
先細なので使い易いです。 メモリの表示もあり使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドモンキーレンチ
ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
ウルトラワイドモンキーレンチ
モンキーレンチ 目盛付
ワイドモンキーレンチ(目盛付) TWM15
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,731-1,750 -3,341 -6,938 -2,362 -4,322 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼●下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼本体:クロムバナジウム鋼
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ-表面処理:クロムメッキ
特長JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。複数のサイズのボルトやナト締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。口開き寸法が分かる目盛付です。狭いスペースで作業可能です。ジョーシャフトが出ないので、限られているスペースで作業した時に邪魔になりません。目盛付です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング