17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式モンキーレンチ

ラチェット式モンキーレンチ

通常単価(税別)
3,1454,024
税込単価
3,4604,426
通常出荷日:1日目

【特長】・一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチ...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質3
    ピン:クロムモリブデン鋼
  • 材質4
    ピン:クロムモリブデン鋼
  • 特長
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TRMK-200/TRMK-250

ラチェット式モンキーレンチ TRMK-200/TRMK-250図面

TRMK-250S

ラチェット式モンキーレンチ TRMK-250S図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

材質2

RoHS?最小発注数量
24
208
302
-
4989999206272
415-9136
グリップ:TPR樹脂
10
1個
30
255
492
-
4989999206289
415-9144
グリップ:TPR樹脂
10
1個
30
165
354
ショートタイプ
4989999206319
415-9179
グリップ:ポリ塩化ビニール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,145
( 3,460 )
1日目
4,024
( 4,426 )
1日目
3,759
( 4,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
・クロムバナジウム鋼です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェット式モンキーレンチのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
普段の作業に
4
満足度:4.0
ラチェット式なので効率が良くなり作業の短縮が出来ました。 個人差はあるかもしれませんが、作業短縮を望んでいるのであれば使...もっと読む
1人が参考にしています。
機械作業
5
満足度:5.0
パッケージは実際に動かして動作が確認できる工夫があります。 実際のラチェット機構はしっかりとしていて、回していてガタがく...もっと読む
1人が参考にしています。
通常使い
3
満足度:3.0
ラチェット式を探していて購入しましたが 重い、大きすぎなど気になりました また 慣れるまでは使いにくいかもいしれません
0人が参考にしています。
ボルトの仮締め
5
満足度:5.0
ラチェット機構で作業の効率化がはかれました。 使い方についても商品パッケージに記載されていたので、迷わず使うことができま...もっと読む
0人が参考にしています。
アジャスタの調整
3
満足度:3.0
慣れてくれば問題なく使用できますが、 最初使用方法がむむづかしく、 うまく機能を活かせないことがたたありました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式モンキーレンチ
モンキーレンチ 目盛付
ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
ウルトラワイドモンキーレンチ
ワイドモンキーレンチ
グリップストッパー(耐油タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,145-6,938 -1,750 -3,341 -1,731 -780
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼ニトリルゴム、アクリル系粘着剤
材質3ピン:クロムモリブデン鋼--表面処理:クロームメッキ--
材質4ピン:クロムモリブデン鋼-----
特長一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。口開き寸法が分かる目盛付です。JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。複数のサイズのボルトやナト締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング