17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エコモンキーレンチワイド

通常単価(税別)
3,0196,560特別価格
税込単価
3,3217,216特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。

  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:メッキ処理
  • グリップ有無
  • 特長
    よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 口開幅(mm)

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
7~26
26
160
115
301-6013
4989065108479
1個
8~30
30
210
200
301-6021
4989065108486
1個
8~36
36
240
270
301-6030
4989065108493
1個
12~46
46
315
650
301-6048
4989065108509
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,019
( 3,321 )
1日目
3,794
( 4,173 )
1日目
3,882
( 4,270 )
1日目
6,5603,749
( 4,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコモンキーレンチワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコモンキーレンチワイド
モンキーレンチ 薄型
ストロングツール 軽量タイプ モンキレンチ
軽量ショートモンキーレンチ GTLM-GS
375mm/43mm モンキーレンチ
ラチェット式モンキーレンチ
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションイチネンアクセスウィザ(旧:グレートツール)エスコトラスコ中山
通常価格3,019-2,949 -1,317 -2,01810,6843,145 -
通常出荷日1日目1日目7日目〜在庫品1日目1日目1日目
材質1特殊鋼特殊鋼----
材質2表面処理:メッキ処理表面処理:メッキ処理----
グリップ有無----
特長よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。作業効率に優れた薄型です。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング