17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • 片刃・両刃

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬 SPセンター 60゜ ロングタイプ ALDコーティング

通常単価(税別)
6,20729,142
税込単価
6,82832,056
通常出荷日:1日目

ドリルの位置決め、面取りにおいて、鉄・ステンレスから調質材・アルミ等にいたるまで、幅広いワークに対応可...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

片刃・両刃

図番

最小面取径d

(mm)

最小発注数量
0.5
100
2
片刃
2
0.5
1個
1
100
3
両刃
1
1
1個
1
150
3
両刃
1
1
1個
1.5
100
4
両刃
1
1.5
1個
1.5
150
4
両刃
1
1.5
1個
2
100
6
両刃
1
2
1個
2
150
6
両刃
1
2
1個
2.5
120
8
両刃
1
2.5
1個
3
120
10
両刃
1
3
1個
4
150
12
両刃
1
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,207
( 6,828 )
1日目
6,342
( 6,976 )
1日目
14,525
( 15,978 )
1日目
6,804
( 7,484 )
1日目
14,525
( 15,978 )
1日目
11,658
( 12,824 )
1日目
16,054
( 17,659 )
1日目
16,757
( 18,433 )
1日目
23,313
( 25,644 )
1日目
29,142
( 32,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドリルの位置決め、面取りにおいて、鉄・ステンレスから調質材・アルミ等にいたるまで、幅広いワークに対応可能。

【特長】
・各種加工に対応した超硬素材の靭性向上と、形状の最適化により折損の問題が激減。
・高速化と、長寿命化が可能になります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬 SPセンター 60゜ ロングタイプ ALDコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬 SPセンター 60゜ ロングタイプ ALDコーティング
超硬 SPセンター 120゜ ロングタイプ ALDコーティング
超硬 SPセンター 90゜ ロングタイプ ALDコーティング
HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティング
超硬 SPセンター 60゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 90゜ ALDコーティング
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格6,207-5,919 -6,083 -3,860 -4,508 -4,348 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬ハイス超硬超硬
用途穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング