17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

超硬 SPセンター 60゜ ALDコーティング

通常単価(税別)
4,50852,448特別価格
税込単価
4,95957,693特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度と寿命・信頼性。・先端形状に特徴のあるSPセンターだから可能になったセンタリングツール...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

片刃・両刃

トラスココード

図番

最小面取径d

(mm)

最大面取径d1

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
0.1
40
3
片刃
421-0646
3
0.1
0.4
1.2
1個
0.2
40
3
片刃
421-0662
3
0.2
0.6
1.8
1個
0.3
40
3
片刃
421-0697
3
0.3
0.9
2.7
1個
0.4
40
3
片刃
421-0735
3
0.4
1.2
3.6
1個
0.5
40
3
片刃
-
3
0.5
2
6
1個
0.5
40
2
片刃
277-8181
2
0.5
-
-
1個
1
35
3
両刃
277-8190
1
1
-
-
1個
1
40
3
片刃
-
2
1
-
-
1個
1.5
40
4
両刃
277-8203
1
1.5
-
-
1個
2
50
6
両刃
277-8211
1
2
-
-
1個
2.5
60
8
両刃
277-8220
1
2.5
-
-
1個
3
70
10
両刃
277-8238
1
3
-
-
1個
4
80
12
両刃
277-8246
1
4
-
-
1個
5
100
16
両刃
277-8254
1
5
-
-
1個
6
120
20
両刃
304-2472
1
6
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,34410,033
( 11,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,902
( 7,592 )
1日目
5,926
( 6,519 )
1日目
5,605
( 6,166 )
1日目
4,721
( 5,193 )
1日目
4,814
( 5,295 )
1日目
5,988
( 6,587 )
1日目
4,508
( 4,959 )
1日目
7,2427,024
( 7,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,1959,889
( 10,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,692
( 15,061 )
1日目
18,937
( 20,831 )
1日目
23,310
( 25,641 )
1日目
34,237
( 37,661 )
1日目
52,448
( 57,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度と寿命・信頼性。
・先端形状に特徴のあるSPセンターだから可能になったセンタリングツールの超硬化。
・ドリルの位置決め、面取りにおいて、鉄、ステンレスから、調質材・アルミ等にいたるまで、幅広いワークに対応可能。
・折れ込みトラブルが無く、生産性向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬 SPセンター 60゜ ALDコーティングのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミの面取り加工
4
満足度:4.0
価格はそこそこしましたが、バリも出ず切れ味もよかったです。 リピートあると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬 SPセンター 60゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 90゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 120゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 60゜
超硬 SPセンター 90゜ ロングタイプ ALDコーティング
超硬 SPセンター 90゜
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格4,508-4,348 -3,517 -3,511 -6,083 -3,265 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
用途穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング