17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

超硬 SPセンター 60゜

通常単価(税別)
3,51144,436
税込単価
3,86248,880
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・高精度と寿命・信頼性。・先端形状に特徴のあるSPセンターだから可能になったセンタリングツール...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

片刃・両刃

トラスココード

図番

最小面取径d

(mm)

最大面取径d1

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
0.03
40
3
片刃
-
3
0.03
0.12
0.4
1個
0.05
40
3
片刃
-
3
0.05
0.2
0.6
1個
0.07
40
3
片刃
-
3
0.07
0.3
0.9
1個
0.1
40
3
片刃
421-0638
3
0.1
0.4
1.2
1個
0.2
40
3
片刃
421-0654
3
0.2
0.6
1.8
1個
0.3
40
3
片刃
421-0689
3
0.3
0.9
2.7
1個
0.4
40
3
片刃
421-0727
3
0.4
1.2
3.6
1個
0.5
40
3
片刃
-
3
0.5
2
6
1個
0.5
40
2
片刃
277-7983
2
0.5
-
-
1個
1
35
3
両刃
277-7991
1
1
-
-
1個
1
40
3
片刃
-
2
1
-
-
1個
1.5
40
4
両刃
277-8009
1
1.5
-
-
1個
2
50
6
両刃
277-8017
1
2
-
-
1個
2.5
60
8
両刃
277-8025
1
2.5
-
-
1個
3
70
10
両刃
277-8033
1
3
-
-
1個
4
80
12
両刃
277-8041
1
4
-
-
1個
5
100
16
両刃
277-8050
1
5
-
-
1個
6
120
20
両刃
304-2464
1
6
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,655
( 12,821 )
1日目
10,562
( 11,618 )
1日目
9,834
( 10,817 )
1日目
7,019
( 7,721 )
1日目
5,916
( 6,508 )
1日目
5,823
( 6,405 )
1日目
4,665
( 5,132 )
1日目
3,860
( 4,246 )
1日目
3,674
( 4,041 )
1日目
5,135
( 5,649 )
3日目
3,511
( 3,862 )
1日目
5,919
( 6,511 )
1日目
6,837
( 7,521 )
1日目
10,926
( 12,019 )
1日目
15,294
( 16,823 )
1日目
18,936
( 20,830 )
1日目
27,678
( 30,446 )
1日目
44,436
( 48,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度と寿命・信頼性。
・先端形状に特徴のあるSPセンターだから可能になったセンタリングツールの超硬化。
・ドリルの位置決め、面取りにおいて、鉄、ステンレスから、調質材・アルミ等にいたるまで、幅広いワークに対応可能。
・折れ込みトラブルが無く、生産性向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬 SPセンター 60゜ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬 SPセンター 60゜
超硬 SPセンター 90゜
超硬 SPセンター 120゜
HSS SPセンター60゜
HSS SPセンター 60゜ TiCNコーティング
HSS SPセンター 90゜
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格3,511-3,265 -2,500 -1,200 -1,808 -1,100 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬ハイスハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
用途穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング