17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング

通常単価(税別)
4,6827,097
税込単価
5,1507,807
通常出荷日:1日目

【特長】・量産加工向けハイグレードセンタードリル。・徹底したタクトタイムの向上と、安定した寿命の実現。...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

図番

最大面取径d1

(mm)

刃長

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
0.2
2
0.6
0.2
1.8
1個
0.3
2
0.9
0.3
2.7
1個
0.4
2
1.2
0.4
3.6
1個
0.5
2
1.5
0.5
4.5
1個
0.6
2
1.8
0.6
5.4
1個
0.7
2
2.1
0.7
6.3
1個
0.8
2
2.4
0.8
7.2
1個
0.9
2
2.7
0.9
8.1
1個
1
1
-
1
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,097
( 7,807 )
1日目
6,228
( 6,851 )
1日目
5,867
( 6,454 )
1日目
5,358
( 5,894 )
1日目
5,358
( 5,894 )
1日目
5,358
( 5,894 )
1日目
5,329
( 5,862 )
1日目
5,329
( 5,862 )
1日目
4,682
( 5,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産加工向けハイグレードセンタードリル。
・徹底したタクトタイムの向上と、安定した寿命の実現。
・量産加工向けに改良したセンタードリル。
・特に小径サイズでは、従来センタードリルの数倍の寿命。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング
HSS HG センタードリル A形 60゜
超硬NC用スポットドリル
NCポインティングドリル V-ADPF31
NCポインティングドリル V-ADPF309
NCポインティングドリル V-ADPF30
メーカーイワタツールイワタツールミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格4,682-1,000 -5,420 -5,200 -5,200 -5,200 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルスポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
全長(mm)404040383838
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
シャンク径・MTNo3333.17533
工具材質超硬コバルトハイス超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング