17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプ

通常単価(税別)
9,17836,422
税込単価
10,09640,064
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれい:1本で複数径の面取りが可能。・仕上がりは、同品質、最高...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小発注数量
3
3
100
1個
4
4
100
1個
6
6
100
1個
8
8
150
1個
10
10
150
1個
12
12
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,178
( 10,096 )
1日目
9,178
( 10,096 )
1日目
12,820
( 14,102 )
1日目
20,105
( 22,116 )
1日目
29,138
( 32,052 )
1日目
36,422
( 40,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれい:1本で複数径の面取りが可能。
・仕上がりは、同品質、最高の面粗度

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプ
HSS SPセンターシャープ 90゜
トグロン シャープSP 60゜ 超硬 DLCコーティング
トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプ DLCコーティング
トグロン ミニチュアハードSP 90゜ ALTコーティング
HSS SPセンターシャープ 60゜
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格9,178-1,292 -13,841 -15,005 -8,202 -1,292 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××-×××
面取り刃両角(θ)(°)909060909060
外周刃有無
工具材種超硬ハイス超硬超硬超硬ハイス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング