17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • ルーマ長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

トグロン シャープSP 90゜ 超硬 DLCコーティング

通常単価(税別)
11,36644,436
税込単価
12,50348,880
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれい。・1本で複数径の面取りが可能。・仕上がりは、同品質、最...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
1.2
3
40
1.2
3.6
2
1個
2
3
40
2
6
2
1個
3
3
40
-
-
1
1個
4
4
40
-
-
1
1個
6
6
50
-
-
1
1個
8
8
60
-
-
1
1個
10
10
70
-
-
1
1個
12
12
75
-
-
1
1個
16
16
80
-
-
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,754
( 18,429 )
1日目
13,841
( 15,225 )
1日目
11,366
( 12,503 )
3日目
11,657
( 12,823 )
1日目
13,841
( 15,225 )
1日目
19,669
( 21,636 )
1日目
27,682
( 30,450 )
1日目
33,510
( 36,861 )
1日目
44,436
( 48,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれい。
・1本で複数径の面取りが可能。
・仕上がりは、同品質、最高の面粗度。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグロン シャープSP 90゜ 超硬 DLCコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグロン シャープSP 90゜ 超硬 DLCコーティング
トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプ DLCコーティング
トグロン シャープSP 90゜ 超硬
トグロン シャープSP 60゜ 超硬
HSS SPセンターシャープ 90゜ DLCコーティング
トグロン ハードSP 90゜ ALDコーティング
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格11,366-15,005 -6,719 -9,469 -2,857 -8,385 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)909090609090
外周刃有無
工具材種超硬超硬超硬超硬ハイス超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング