17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用

通常単価(税別)
9,76623,310特別価格
税込単価
10,74325,641特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・すくい刃での高精度R形状を確保。・R面取り工具として初めての大きなすくい角をつけ、切れ味・面...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径

L2

(mm)

刃径

(mm)

最小発注数量
0.5
3
5
50
6
10
3
1個
0.75
3
5.5
50
6
10
3
1個
1
3
6
50
6
-
3
1個
1.5
4
8
60
8
-
4
1個
1.25
4
7.5
60
8
15
4
1個
1.75
5
9.5
70
10
15
5
1個
2
5
10
70
10
-
5
1個
2.5
5
11
75
12
15
5
1個
3
5
12
75
12
-
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,698
( 11,768 )
1日目
10,972
( 12,069 )
1日目
9,766
( 10,743 )
5日目
12,79912,415
( 13,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,636
( 15,000 )
1日目
17,306
( 19,037 )
1日目
16,026
( 17,629 )
1日目
23,310
( 25,641 )
1日目
21,854
( 24,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すくい刃での高精度R形状を確保。
・R面取り工具として初めての大きなすくい角をつけ、切れ味・面粗度を劇的に向上。
・切削熱を大幅に減少し、振れ精度を向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング
コーナーRカッター 2枚刃
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR
メーカーイワタツールイワタツールサイトウ製作所(ATOM・アトム)ミスミミスミ日進工具
通常価格9,766-13,636 -5,368 -3,560 -5,860 -4,667 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / 樹脂
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
回転方向右刃右刃----
片刃・両刃片刃片刃----
よく一緒に購入される商品

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング