17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

HSS センタードリルロング A形 90゜

通常単価(税別)
4,19919,847特別価格
税込単価
4,61921,832特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・鋭い切れ味と抜群の耐久性のセンタードリル。・イワタツールのセンタードリルは進化し続ける。・コ...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

刃長

(mm)

最小発注数量
0.8
100
4
1
1個
1
100
4
1.3
1個
1.2
100
5
1.5
1個
1.5
100
5
1.9
1個
1.5
150
5
1.9
1個
2
100
5
2.6
1個
2
150
5
2.6
1個
2
100
6
2.6
1個
2
150
6
2.6
1個
2.5
100
6
3.2
1個
2.5
100
7.7
3.2
1個
2.5
100
8
3.2
1個
2.5
150
8
3.2
1個
3
100
7.7
3.9
1個
3
100
8
3.9
1個
3
150
8
3.9
1個
3
100
10
3.9
1個
3
150
10
3.9
1個
4
100
10
5.2
1個
4
150
10
5.2
1個
4
100
12
5.2
1個
5
100
11
6.4
1個
5
100
12
6.4
1個
5
150
12
6.4
1個
6
150
16
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,517
( 7,169 )
1日目
5,505
( 6,056 )
1日目
5,248
( 5,773 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
6,155
( 6,771 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
6,155
( 6,771 )
1日目
4,199
( 4,619 )
3日目
6,155
( 6,771 )
5日目
4,199
( 4,619 )
1日目
5,814
( 6,395 )
1日目
5,652
( 6,217 )
5日目
7,604
( 8,364 )
1日目
5,814
( 6,395 )
1日目
5,6525,482
( 6,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,604
( 8,364 )
1日目
6,155
( 6,771 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
6,155
( 6,771 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
7,966
( 8,763 )
1日目
8,690
( 9,559 )
1日目
12,221
( 13,443 )
1日目
19,847
( 21,832 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い切れ味と抜群の耐久性のセンタードリル。
・イワタツールのセンタードリルは進化し続ける。
・コバルトハイスの採用、振れ精度の向上に加え、形状の最適化による、切れ味と耐折損性の両立を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSS センタードリルロング A形 90゜のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ロング
4
満足度:4.0
センタ−うたずに ドリルからでは かならず まがっていくので こちら必要です
0人が参考にしています。
ロング
4
満足度:4.0
加工を先にしてしまって 側面などに 壁がありセンタ−うちつらいときは こちら用います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSS センタードリルロング A形 90゜
HSS HG センタードリル A形 60゜
センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 90°
超硬 HGセンタードリル A形 90゜
超硬 センタードリル A形 60゜ CD-CB
センタードリル 岡部規格 ロングセンタードリル 60°
メーカーイワタツールイワタツール岡部工具製作所イワタツールイワタツール岡部工具製作所
通常価格4,199-1,000 -5,106 -5,432 -5,793 -4,610 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼
工具材質ハイスコバルトハイスハイス超硬超硬ハイス
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
片刃・両刃両刃片刃両刃片刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング