17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • ルーマ長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HSS SPセンターシャープ 60゜ DLCコーティング

通常単価(税別)
3,2924,279
税込単価
3,6214,707
通常出荷日:1日目

アルミ・樹脂などに最適。バリの低減と面粗度の向上が可能。高精密加工やより良い仕上がりが可能。溶着しやす...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
1.2
3
40
1.2
3.6
3
1個
2
3
40
2
6
3
1個
2
2
40
-
-
2
1個
3
3
40
-
-
2
1個
4
4
40
-
-
2
1個
6
6
50
-
-
2
1個
8
8
60
-
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,279
( 4,707 )
1日目
3,593
( 3,952 )
1日目
3,454
( 3,799 )
1日目
3,315
( 3,647 )
1日目
3,292
( 3,621 )
1日目
3,479
( 3,827 )
1日目
3,642
( 4,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ・樹脂などに最適。バリの低減と面粗度の向上が可能。高精密加工やより良い仕上がりが可能。溶着しやすい被削材に対して有効なDLCコートも標準化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSS SPセンターシャープ 60゜ DLCコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSS SPセンターシャープ 60゜ DLCコーティング
HSS SPセンターシャープ 60゜
トグロン シャープSP 60゜ 超硬 DLCコーティング
HSS SPセンターシャープ 90゜
トグロン ハードSP 60゜ ALDコーティング
トグロン シャープSP 90゜ 超硬 ロングタイプ
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格3,292-1,440 -15,298 -1,440 -13,117 -10,563 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××-×××
面取り刃両角(θ)(°)606060906090
外周刃有無
工具材種ハイスハイス超硬ハイス超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト