17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

HSS SPセンター 90゜ TiCNコーティング

通常単価(税別)
1,80838,612
税込単価
1,98942,473
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・精度、加工速度、コストを両立。・新形状ハイスセンタリングツール。・長寿命で刃先が欠けない。・...

詳細を確認
  • 掲載されている商品画像は特定型番のものであり、形状などは型番により異なります。型番ごとの形状については[商品情報]の外形図と[型番リスト]に掲載されている図番でご確認ください
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

片刃・両刃

トラスココード

図番

最小面取径d

(mm)

最大面取径d1

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
0.3
40
3
片刃
421-0905
3
0.3
0.9
2.7
1個
0.4
40
3
片刃
421-0948
3
0.4
1.2
3.6
1個
0.5
40
3
片刃
-
3
0.5
2
6
1個
0.5
40
2
片刃
277-7789
2
0.5
-
-
1個
0.8
40
3
片刃
-
2
0.8
-
-
1個
0.8
35
3
両刃
277-7797
1
0.8
-
-
1個
1
40
3
片刃
-
2
1
-
-
1個
1
35
3
両刃
277-7801
1
1
-
-
1個
1.5
40
4
両刃
277-7819
1
1.5
-
-
1個
2
50
6
両刃
277-7827
1
2
-
-
1個
2.5
60
8
両刃
277-7835
1
2.5
-
-
1個
3
70
10
両刃
277-7843
1
3
-
-
1個
4
80
12
両刃
277-7851
1
4
-
-
1個
5
100
16
両刃
277-7860
1
5
-
-
1個
6
120
20
両刃
277-7878
1
6
-
-
1個
8
140
25
両刃
277-7886
1
8
-
-
1個
9
160
32
両刃
304-2537
1
9
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,429
( 3,772 )
1日目
2,776
( 3,054 )
1日目
2,286
( 2,515 )
1日目
2,122
( 2,334 )
1日目
1,894
( 2,083 )
1日目
2,940
( 3,234 )
1日目
1,808
( 1,989 )
1日目
2,613
( 2,874 )
1日目
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,341
( 3,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
5日目
4,037
( 4,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,416
( 4,858 )
1日目
7,659
( 8,425 )
1日目
12,016
( 13,218 )
1日目
20,394
( 22,433 )
1日目
38,612
( 42,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度、加工速度、コストを両立。
・新形状ハイスセンタリングツール。
・長寿命で刃先が欠けない。
・ダブルアングルポイントにより先端チッピング防止。
・従来のセンタードリルに比べて先端折損無し。
・強ねじれ設計で切れ味抜群。
・面粗度UP。

ご注意

  • 掲載されている商品画像は特定型番のものであり、形状などは型番により異なります。型番ごとの形状については[商品情報]の外形図と[型番リスト]に掲載されている図番でご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSS SPセンター 90゜ TiCNコーティングのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
S45Cへのもみ付け
5
満足度:5.0
マシニングでのもみ付けに使用した。 センター角度が2段になっているので欠けにくく工具寿命が長くなった。 次回もリピートし...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の加工
4
満足度:4.0
20Cや真鍮のセンターに使用していますが、 問題もなく使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSS SPセンター 90゜ TiCNコーティング
HSS SPセンター 60゜ TiCNコーティング
HSS SPセンター 120゜ TiCNコーティング
HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティング
HSS SPセンター 90゜
HSS SPセンター60゜
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格1,808-1,808 -2,001 -3,860 -1,100 -1,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
用途穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング