17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先長ラジオペンチ PR-46

通常単価(税別)
2,621
税込単価
2,883
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適なラジオペンチ。【特長】・先端にギザがついているため、滑りに...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    368-8241
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    75
  • くわえ部すべり止め加工
  • 本体材質
    高炭素鋼
  • 刃部硬さ(HRC)
    58±4

型番:

PR-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

先長ラジオペンチ:関連画像

先長ラジオペンチの外観

先長ラジオペンチ:関連画像

先長ラジオペンチの外形図

 

(単位:mm)

 

品番 材質 刃部硬度 切断能力 重量(g)
PR-46 高炭素鋼 HRC58±4 銅線φ2.6 75

PR-46の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
トラスココード
368-8241
全長(mm)
160
重量(g)
75
くわえ部すべり止め加工
本体材質
高炭素鋼
刃部硬さ(HRC)
58±4
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PR-46
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,621
( 2,883 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適なラジオペンチ。
【特長】
・先端にギザがついているため、滑りにくい
・バネ付きで、連続作業でも疲れにくい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先長ラジオペンチ PR-46の型番PR-46のページです。 型番PR-46に関する仕様情報を記載しております。
先長ラジオペンチ PR-46のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
製造冶具として
4
満足度:4.0
以前、購入品の、開くバネが変形し、自動で開きにくくになってしまいました。複数サイズ使用しており、他のサイズでは発生してい...もっと読む
1人が参考にしています。
作業用に
3
満足度:3.0
ちょっと奥ばったところのピン交換する為に 先端が細く長いタイプが必要になりこちらを 購入。
0人が参考にしています。
半田付け作業
5
満足度:5.0
全長160mmと小さめですが半田付けなどの細かい作業に重宝しています。針金などでのRのきつい成型にも役立ちました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質を教えてください。
A
本体材質は高炭素鋼です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先長ラジオペンチ PR-46
ミニチュアラジオペンチ PS-01
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)
Trinity先細ラジオペンチ(溝無)
三枚合せ先曲りラジオペンチ
メーカーエンジニアエンジニアスリーピークス技研ツノダツノダトップ工業
通常価格2,6212,6524,5904,3374,7635,185
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法150150150150150150
銅線切断能力(mm)2.622.61.21.21.2
ばねありありありありありあり
トラスココード368-8241436-2594----
全長(mm)160139----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング